Printed-circuit board connector - GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BD:17-18 - 1702437

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702437
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356590822
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,712 GRM