Printed-circuit board connector - GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 BD:8-10 - 1702434

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702434
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356590792
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,558 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu