Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 BD:062 SO - 1702380

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702380
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356593953
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu