Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 4-ST BG BD:5-8 - 1702369

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: Pebble gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702369
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356585408
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,582 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu