FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 GY - 1702320

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702320
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356582384
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,732 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!