Printed-circuit board connector - PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 BD:J1,J2-J8 - 1702319

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702319
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACHBA -
GTIN 4046356582506
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,523 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu