PTDA 1,5/2,5- 9-PH-3,5BDMBQ SO - 1702302

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 9, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702302
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACHBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356581592
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,554 GRM