PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 BD:M7-G0 Q - 1702298

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702298
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACHBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356581622
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,672 GRM