MVSTBW 2,5/16-ST-5,08 BD:MAS - 1702284

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702284
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356580830
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,810 GRM