SPT 5/ 7-V-7,5-ZB BU - 1702260

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 41 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 7, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: red

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702260
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCAA -
GTIN 4046356579056
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85369010