Printed-circuit board connector - GMVSTBW 2,5 HV/ 6-ST-7,62GYBDN - 1702254

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702254
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
GTIN 4046356578912
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,871 GRM