PT 1,5/10-PH-5,0 BK - 1702250

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 10, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702250
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356577915
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,325 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!