Plug - PC 5/ 4-ST-7,62 BD:PE-L1 - 1702225

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702225
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356576161
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,156 GRM