Header - PC 5/ 3-G-7,62 P26 THT PA 1,3 - 1702216

Ei kuvaa käytettävissä

PCB headers, nominal current: 41 A, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702216
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356575942
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,948 GRM