PCB terminal block - PTDA 1,5/ 2-PH-3,5 BD:68,69 - 1702212

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702212
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACHBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356574600
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,914 GRM