Plug - PT 1,5/ 8-PH-3,5 BK - 1702195

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702195
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACFAA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356575003
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,174 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!