PCB terminal block - PTDA 1,5/ 3-PH-3,5 BD:+,-,SH - 1702193

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702193
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACHBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356574549
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,117 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu