Plug - MCVW 1,5/ 5-ST-3,5 BD:CH B - 1702188

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702188
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356574464
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,811 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu