Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 7-PH-5,0 GY NZ 404430 - 1702145

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 7, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702145
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356572811
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,049 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu