Plug - SMSTB 2,5/ 3-ST BK - 1702136

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702136
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356572675
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,590 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!