Plug - IPC 5/ 3-ST-7,62 PA1,3BD:-L-SO - 1702132

The figure shows a 5-pos. version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702132
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
GTIN 4046356572620
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,154 GRM