Plug - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08BKBDWH-24 - 1702121

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702121
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356572255
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,300 GRM