Plug - FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 WH BDMC-+ - 1702116

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 4 A, number of positions: 4, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: white, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702116
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAADAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356571760
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,324 GRM