Header - DFK-PCV 6-16/ 2-G-10,16 - 1702099

The figure shows a 5-pos. version of the product

Feed-through header, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 2, pitch: 10.16 mm, color: green, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702099
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABEDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 577 (C_1_2013)
GTIN 4046356031004
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,880 GRM