BCP-381- 3 GY BD:1-3 - 1702017

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: signal grey, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1702017
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAYCAA -
GTIN 4046356573320
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,000 GRM