Plug - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C2 R1,8 AU - 1701998

Ei kuvaa käytettävissä

Direct connector, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: green, contact surface: Gold, mounting: Direct plug-in method

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701998
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFMA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356569682
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,867 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu