Printed-circuit board connector - MCV 1,5/19-GEF-3,5GNP26THTG04S - 1701992

Header, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 19, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701992
Pakkausyksikkö 300 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 300 pcs
GTIN 4046356569279
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 GRM