Printed-circuit board connector - MCV 1,5/12-GEF-3,5GNP26THTG72S - 1701989

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701989
Pakkausyksikkö 300 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 300 pcs
GTIN 4046356568548
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 GRM