Plug - PT 1,5/12-PH-3,5 BDWH:ILA - 1701975

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701975
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356570503
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,960 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu