Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5/20-STF-5,08BKBDWHNZ - 1701943

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 20, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701943
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356567602
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 42,172 GRM