PCB terminal block - PT 1,5/ 7-3,5-H PA1,3,5,7 - 1701932

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 7, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701932
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACAAA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356567077
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,421 GRM
Tullitariffinumero 85369010