PCB terminal block - PTSA 0,5/ 4-2,5-Z MIX RD/BK/GN - 1701908

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 2 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 2.5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701908
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACBAA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356565646
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,709 GRM
Tullitariffinumero 85369010