Plug - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD2DI1-DI4 Q - 1701877

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Connection without conductor pretreatment for huge time savings
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701877
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAC -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356564175
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,542 GRM