Plug - ZEC 1,0/10-ST-3,5C9R1,9YEBDO2 - 1701875

Ei kuvaa käytettävissä

Direct connector, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: yellow, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701875
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFMA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356564038
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,770 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu