Plug - GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62BD:1-7 - 1701869

The figure shows the 5-position version of the product

Plug component, nominal current: 16 A, number of positions: 7, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701869
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356563918
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,587 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!