Plug - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5GYAUBD-18Q - 1701851

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701851
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356561662
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,078 GRM