Plug - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A YE BD:-151 - 1701837

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: yellow, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701837
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356562614
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,266 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu