Plug - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BKBDWH-241 - 1701791

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701791
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356560832
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,266 GRM