PTDA 2,5/ 4-5,0 2RZ GY - 1701766

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Rounded type for individual device design
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701766
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACCBA -
GTIN 4046356977272
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,062 GRM
Tullitariffinumero 85369010