Header - DFK-PC 6-16/ 5-GFU-10,16 - 1701728

Header, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 5, pitch: 10.16 mm, color: green, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
  • Shroud for professional EMC shield connection on the front of the device
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701728
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABEDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 575 (C_1_2013)
GTIN 4046356030793
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,135 GRM