PCB terminal block - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MIX BD:PEN - 1701688

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701688
Pakkausyksikkö 300 pcs
Tuoteavain AACBAA -
Vähimmäistilausmäärä 300 pcs
GTIN 4046356555715
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,582 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu