PCB terminal block - ZFKDSA 4-7,5-19 -FL - 1701651

The figure shows a 1-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 19, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Separate bridge shaft for easily connecting multiple positions to jumpers
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701651
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4046356554572
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 93,300 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!