Plug - SMSTB 2,5/ 6-ST BD:6-1Q SO - 1701643

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Angled conductor connection enables operation and conductor connection from one direction
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701643
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356554282
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,800 GRM