Printed-circuit board connector - CCA 2,5/ 5-G-5,08RNAUP26THRR56 - 1701640

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701640
Pakkausyksikkö 330 pcs
Tuoteavain AAAFDB -
Vähimmäistilausmäärä 330 pcs
GTIN 4046356553254
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,974 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu