Header - MCO 1,5/ 6-GL-3,81 BK - 1701627

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701627
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEQA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356551281
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,462 GRM