Plug - SPC 5/ 3-ST-7,62 BDS:X2 - 1701615

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701615
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356549530
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,450 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu