Plug - FK-MCP 1,5/ 3-STF-3,81 BD:1-3 - 1701606

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701606
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356548656
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,900 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!