Header - PTSM 0,5/10-HH-2,5-SMD R44 - 1701570

The figure shows the 3-pos. version

Header, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 2.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: SMD soldering, Article with anti-rotation pin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701570
Pakkausyksikkö 600 pcs
Tuoteavain AACMBA -
Vähimmäistilausmäärä 600 pcs
Luettelosivu Sivu 57 (CC_2011)
GTIN 4046356544214
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,221 GRM
Tullitariffinumero 85369010