Header - PTSM 0,5/10-HV-2,5-THR R44 - 1701567

The figure shows the 3-pos. version

PCB headers, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 10, pitch: 2.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701567
Pakkausyksikkö 330 pcs
Tuoteavain AACMBA -
Vähimmäistilausmäärä 330 pcs
Luettelosivu Sivu 59 (C_1_2013)
GTIN 4046356544238
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,850 GRM
Tullitariffinumero 85369010