PCB terminal block - SPT 2,5/15-V-5,0 MIX COL - 1701558

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 15, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1701558
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356544436
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 18,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu